Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausehalterstange WARM TOUCH, 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 801-33-10051
Brausehalterstange WARM TOUCH, 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 801-33-10051
Brausehalterstange WARM TOUCH, 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 801-33-10051
Brausehalterstange WARM TOUCH, 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 801-33-10051
    HEWI

    Brausehalterstange WARM TOUCH, 600 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Signalweiß (98), Stahlkern, 801-33-10051

    Brausehalterstange der Serie 801 - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten - Achsmaß 600 mm - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-33-10051
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)670
    • Breite (mm)104
    • Tiefe (mm)134
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing