Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Brausehalterstange, 1100 mm, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-33D120
active+ Brausehalterstange, 1100 mm, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-33D120
active+ Brausehalterstange, 1100 mm, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-33D120
    HEWI

    active+ Brausehalterstange, 1100 mm, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-33D120

    Brausehalterstange der Serie 801 - an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten - Achsmaß 1100 mm - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-33D120
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1170
    • Breite (mm)104
    • Tiefe (mm)134
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit