Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange mit Deckenabhängung, 983 x 983 mm (20 Ringe), Deckenabhängung 500 mm, glänzend, Metallkern, 801-34-1061
Vorhangstange mit Deckenabhängung, 983 x 983 mm (20 Ringe), Deckenabhängung 500 mm, glänzend, Metallkern, 801-34-1061
Vorhangstange mit Deckenabhängung, 983 x 983 mm (20 Ringe), Deckenabhängung 500 mm, glänzend, Metallkern, 801-34-1061
    HEWI

    Vorhangstange mit Deckenabhängung, 983 x 983 mm (20 Ringe), Deckenabhängung 500 mm, glänzend, Metallkern, 801-34-1061

    Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801 - waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten - Vorhangstange für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Achsmaß 983 x 983 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar - Stangendurchmesser 33 mm - mit 20 Vorhangringen - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - mit Metallkern - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-34-1061
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)535
    • Breite (mm)1018
    • Tiefe (mm)1018
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit