Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange, 1483 x 1483 mm (28 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-120
Vorhangstange, 1483 x 1483 mm (28 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-120
Vorhangstange, 1483 x 1483 mm (28 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-120
    HEWI

    Vorhangstange, 1483 x 1483 mm (28 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-120

    Vorhangstange der Serie 801 - waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs - mit Metallkern - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich - mit 28 Vorhangringen - für Duschwanne 1500 x 1500 mm, Achsmaß 1483 x 1483 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - das Achsmaß kann bauseits an Rosettenenden bis auf 220 mm gekürzt werden - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-34-120
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1518
    • Tiefe (mm)1518
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains