Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange, 783 x 783 mm (16 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-130
Vorhangstange, 783 x 783 mm (16 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-130
Vorhangstange, 783 x 783 mm (16 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-130
    HEWI

    Vorhangstange, 783 x 783 mm (16 Ringe), glänzend, Metallkern, 801-34-130

    Vorhangstange der Serie 801 - waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs - mit Metallkern - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich - kann an den Enden bauseits auf 200 mm gekürzt werden - mit 16 Vorhangringen - für Duschwanne 800 x 800 mm, Achsmaß 783 x 783 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-34-130
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)818
    • Tiefe (mm)818
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains