Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange mit Deckenabhängung, 1183 x 1183 mm (24 Ringe), Deckenabhängung 500 mm, matt, Metallkern, 801-34B1161
Vorhangstange mit Deckenabhängung, 1183 x 1183 mm (24 Ringe), Deckenabhängung 500 mm, matt, Metallkern, 801-34B1161
Vorhangstange mit Deckenabhängung, 1183 x 1183 mm (24 Ringe), Deckenabhängung 500 mm, matt, Metallkern, 801-34B1161
    HEWI

    Vorhangstange mit Deckenabhängung, 1183 x 1183 mm (24 Ringe), Deckenabhängung 500 mm, matt, Metallkern, 801-34B1161

    Vorhangstange mit Deckenabhängung der Serie 801 - waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen - dient zur Befestigung eines Duschvorhangs - Montage an Wand und Decke mit korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial und Rosetten - Vorhangstange für Duschwanne 1200 x 1200 mm, Achsmaß 1183 x 1183 mm, kann an den Enden bauseits bis auf 220 mm gekürzt werden - Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar - Stangendurchmesser 33 mm - mit 24 Vorhangringen - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) - mit Metallkern - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-34B1161
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower partition, Shower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)551
    • Breite (mm)1218
    • Tiefe (mm)1218
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units