Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH, 1100 x 762 x 762 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Anthrazitgrau (92), Stahlkern, 801-35-31054
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH, 1100 x 762 x 762 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Anthrazitgrau (92), Stahlkern, 801-35-31054
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH, 1100 x 762 x 762 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Anthrazitgrau (92), Stahlkern, 801-35-31054
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH, 1100 x 762 x 762 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Anthrazitgrau (92), Stahlkern, 801-35-31054
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH, 1100 x 762 x 762 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Anthrazitgrau (92), Stahlkern, 801-35-31054
    HEWI

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange WARM TOUCH, 1100 x 762 x 762 mm, chromoptisch beschichtet, Brausehalter Anthrazitgrau (92), Stahlkern, 801-35-31054

    Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage - aus hochwertigem chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau) - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - links- und rechtsseitig montierbar - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes. - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-35-31054
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1170
    • Breite (mm)797
    • Tiefe (mm)797
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing