Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch, 1100 x 762 x 762 mm, glänzend, Metallkern, Handbrause und Brauseschlauch (2000 mm) Weiß, 801-35-318
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch, 1100 x 762 x 762 mm, glänzend, Metallkern, Handbrause und Brauseschlauch (2000 mm) Weiß, 801-35-318
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch, 1100 x 762 x 762 mm, glänzend, Metallkern, Handbrause und Brauseschlauch (2000 mm) Weiß, 801-35-318
    HEWI

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch, 1100 x 762 x 762 mm, glänzend, Metallkern, Handbrause und Brauseschlauch (2000 mm) Weiß, 801-35-318

    Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus: - Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange - dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen - senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm - 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - mit Metallkern und edelstahlverstärkten Endbögen - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - links- und rechtsseitig montierbar - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) und - 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß - Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen - Strahlart: Rain - Durchmesser Brausekopf: 105 mm - Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff - Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min - Ausspülbares Schmutzfangsieb - Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15 - Schlauchlänge 2000 mm - knickgeschützt - Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs - Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt - Handbrause geprüft nach KTW und W270 - Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes. - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-35-318
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1170
    • Breite (mm)797
    • Tiefe (mm)797
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit