Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klappsitz, B: 478 mm x T: 428 mm, glänzend, durchgehende Sitzfläche, 801-51-217
Klappsitz, B: 478 mm x T: 428 mm, glänzend, durchgehende Sitzfläche, 801-51-217
Klappsitz, B: 478 mm x T: 428 mm, glänzend, durchgehende Sitzfläche, 801-51-217
    HEWI

    Klappsitz, B: 478 mm x T: 428 mm, glänzend, durchgehende Sitzfläche, 801-51-217

    Klappsitz der Serie 801 - Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial - Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten - verdeckte Befestigung - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - 478 mm breit, 428 mm tief - Sitzfläche 450 mm breit - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51-217
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)259
    • Breite (mm)478
    • Tiefe (mm)428
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit