Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hocker, 801-51-300
Hocker, 801-51-300
Hocker, 801-51-300
    HEWI

    Hocker, 801-51-300

    Duschhocker der Serie 801 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen - dient zum sicheren Sitzen im Bad - mobil einsetzbar - 345 mm breit, 505 mm hoch, 336 mm tief - Sitzelemente 55 mm breit - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51-300
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)505
    • Breite (mm)345
    • Tiefe (mm)336
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011027
    • ETIM-NameShower stool
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats