Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rückenstütze, Lehne tiefschwarz, 801-51-9173
Rückenstütze, Lehne tiefschwarz, 801-51-9173
Rückenstütze, Lehne tiefschwarz, 801-51-9173
    HEWI

    Rückenstütze, Lehne tiefschwarz, 801-51-9173

    Rückenstütze, Serie 801 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Stangen und Befestigungsrosetten - anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC - Montage an der Wand mit Rosetten - 650 bis 750 mm breit, 230 mm tief, Lehne 334 mm hoch und 370 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) - Anbindung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51-9173
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeBack rest rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit