Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschklappsitz, L-förmig (ADA), B: 26 15/16" (685 mm), T1: 22 3/4" (578 mm), T2: 15 1/16" (382 mm), links, glänzend, Lamellen-Sitzfläche, 801-51US320L
Duschklappsitz, L-förmig (ADA), B: 26 15/16" (685 mm), T1: 22 3/4" (578 mm), T2: 15 1/16" (382 mm), links, glänzend, Lamellen-Sitzfläche, 801-51US320L
Duschklappsitz, L-förmig (ADA), B: 26 15/16" (685 mm), T1: 22 3/4" (578 mm), T2: 15 1/16" (382 mm), links, glänzend, Lamellen-Sitzfläche, 801-51US320L
    HEWI

    Duschklappsitz, L-förmig (ADA), B: 26 15/16" (685 mm), T1: 22 3/4" (578 mm), T2: 15 1/16" (382 mm), links, glänzend, Lamellen-Sitzfläche, 801-51US320L

    Duschklappsitz, L-förmig (USA) - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich - kann hochgeklappt werden - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern - vorstehender Sitzteil links - der vorstehende Sitzteil ist 13 3/8 inch (340 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief - der L-Teil ist 13 9/16 inch (345 mm) breit und 22 3/4 inch (578 mm) tief - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg) - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte - verdeckte Befestigung - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot) - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51US320L
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)259
    • Breite (mm)724
    • Tiefe (mm)578
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit