Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschklappsitz, rechteckig (ADA), B: 27 5/16" (694 mm), T: 15 1/16" (382 mm), glänzend, Lamellen-Sitzfläche, 801-51US450
Duschklappsitz, rechteckig (ADA), B: 27 5/16" (694 mm), T: 15 1/16" (382 mm), glänzend, Lamellen-Sitzfläche, 801-51US450
Duschklappsitz, rechteckig (ADA), B: 27 5/16" (694 mm), T: 15 1/16" (382 mm), glänzend, Lamellen-Sitzfläche, 801-51US450
    HEWI

    Duschklappsitz, rechteckig (ADA), B: 27 5/16" (694 mm), T: 15 1/16" (382 mm), glänzend, Lamellen-Sitzfläche, 801-51US450

    Duschklappsitz, rechteckig (USA) - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich - kann hochgeklappt werden - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern - 27 5/16 inch (694 mm) breit und 15 1/16 inch (382 mm) tief - Sitzelemente 2 3/16 inch (55 mm) breit - inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte - verdeckte Befestigung - maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg) - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot) - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51US450
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)259
    • Breite (mm)739
    • Tiefe (mm)382
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers