Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klappsitz, B: 378 mm x T: 408 mm, matt, Lamellen-Sitzfläche, 801-51B200
Klappsitz, B: 378 mm x T: 408 mm, matt, Lamellen-Sitzfläche, 801-51B200
Klappsitz, B: 378 mm x T: 408 mm, matt, Lamellen-Sitzfläche, 801-51B200
    HEWI

    Klappsitz, B: 378 mm x T: 408 mm, matt, Lamellen-Sitzfläche, 801-51B200

    Klappsitz der Serie 801 - Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche - Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial - verdeckte Befestigung - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - 378 mm breit, 408 mm tief - Sitzelemente 55 mm breit - aus mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) - mit korrosionsgeschütztem Stahlkern - Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-51B200
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)259
    • Breite (mm)378
    • Tiefe (mm)408
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit