Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Duschvorhang, 2000 x 2000 mm, Trevira CS, schwer entflammbar, Uni Weiß, 802-34-V0230
active+ Duschvorhang, 2000 x 2000 mm, Trevira CS, schwer entflammbar, Uni Weiß, 802-34-V0230
active+ Duschvorhang, 2000 x 2000 mm, Trevira CS, schwer entflammbar, Uni Weiß, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Duschvorhang, 2000 x 2000 mm, Trevira CS, schwer entflammbar, Uni Weiß, 802-34-V0230

    2.5 von 5 Sternen2.5(16 Bewertungen)
    Dusch-/Kabinenvorhang - an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen - Dekor: uni weiß - mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe - bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar - duschdicht - antistatisch - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis - Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm - mit 14 Ösen - aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-34-V0230
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010492
    • ETIM-NameShower curtain
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit