Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), 802-50-06260
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), 802-50-06260
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), 802-50-06260
    HEWI

    Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), 802-50-06260

    Aufrüstsatz WC-Spülauslösung per Funk der Serie 802 LifeSystem (Ausführung links) - WC-Spülauslösungsmodul zur einfachen Montage und zum Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50... - montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm - kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, WC-Papierrollenhalter 802.50.01160 oder Bodenstütze für Aufrüstsatz WC-Spülauslösung(Funk) 802.50.02.. - Ausführung links - 25 mm breit, 53 mm hoch, 100 mm tief - Sendefrequenz 868,4 MHz - passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe - aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben SD (Signalweiß, glänzend) und DR (Anthrazit, glänzend) - CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-50-06260
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)25
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit