Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung, 802-50-42060
Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung, 802-50-42060
Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung, 802-50-42060
    HEWI

    Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung, 802-50-42060

    Stützklappgriff Premium mit Höhenverstellung der Serie LifeSystem - stabiler, einarmiger Stützklappgriff - Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück - dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung - höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer - mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können - Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich - Verstellbereich 200 mm - leicht nach oben und unten abgefedert klappbar - wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk - ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt - Ausladung 930 mm, 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch - Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit - Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen - Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Signalweiß, matt) - Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06.. und Ablage 802.50.01360 nachrüstbar - belastbar bis 100 kg - einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte - verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten - wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-50-42060
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)537
    • Breite (mm)153
    • Tiefe (mm)930
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit