Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhängesitz Komfort, mit Höhenverstellung, speziell für Frankreich und die Schweiz, 802-51-14160
Einhängesitz Komfort, mit Höhenverstellung, speziell für Frankreich und die Schweiz, 802-51-14160
Einhängesitz Komfort, mit Höhenverstellung, speziell für Frankreich und die Schweiz, 802-51-14160
    HEWI

    Einhängesitz Komfort, mit Höhenverstellung, speziell für Frankreich und die Schweiz, 802-51-14160

    Einhängesitz Komfort der Serie 802 LifeSystem, FR/CH Variante - ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich - hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk - 452 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief - im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief - Sitzfläche mit Wasserablauf - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm) - zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe - Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß, matt) oder Einhängung in Anthrazit, glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit, matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert - erfüllt die Anforderungen nach SIA 500 - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-51-14160
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)559
    • Breite (mm)452
    • Tiefe (mm)661
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit