Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhocker Premium, 802-51-32240
Duschhocker Premium, 802-51-32240
Duschhocker Premium, 802-51-32240
    HEWI

    Duschhocker Premium, 802-51-32240

    Duschhocker Premium der Serie 802 LifeSystem - solider, ergonomisch geformter Hocker - mit umlaufender Arm-/Rückenlehne - dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich- 648 mm breit, 789 mm hoch, 474 mm tief - Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief - Eigengewicht: ca 9,2 kg - Sitzfläche und umlaufende Arm-/Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß, matt) und 92 (Anthrazitgrau, matt) - Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf - vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm) - wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-51-32240
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)819
    • Breite (mm)648
    • Tiefe (mm)474
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011027
    • ETIM-NameShower stool
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats