Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Großrollenhalter, 805-21-600
WC-Großrollenhalter, 805-21-600
WC-Großrollenhalter, 805-21-600
WC-Großrollenhalter, 805-21-600
    HEWI

    WC-Großrollenhalter, 805-21-600

    WC-Großrollenhalter der Serie 805 - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm - Füllstandsanzeige - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - zur Wandmontage - 365 mm breit, 365 mm hoch und 125 mm tief, Wandsockel 15 mm tief - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-21-600
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)369
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit