Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ablage mit Haltegriff, 900-03-00060
Ablage mit Haltegriff, 900-03-00060
Ablage mit Haltegriff, 900-03-00060
    HEWI

    Ablage mit Haltegriff, 900-03-00060

    Ablage mit Haltegriff - Ablage mit integriertem Haltegriff vorn - durchgehende Spiegellösung möglich - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert - 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief - Durchmesser Haltegriff 25 mm - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-03-00060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units