Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ablage mit Haltegriff, 900-03-000XA
Ablage mit Haltegriff, 900-03-000XA
Ablage mit Haltegriff, 900-03-000XA
Ablage mit Haltegriff, 900-03-000XA
    HEWI

    Ablage mit Haltegriff, 900-03-000XA

    Ablage mit Haltegriff - Ablage mit integriertem Haltegriff vorn - durchgehende Spiegellösung möglich - Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Glasplatte mit Splitterschutzfolie, Weiß hinterlackiert - 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief - Durchmesser Haltegriff 25 mm - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-03-000XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit