Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschkorb, Halter Chrom, Inlay Kunststoff, 900-03-00140
Duschkorb, Halter Chrom, Inlay Kunststoff, 900-03-00140
Duschkorb, Halter Chrom, Inlay Kunststoff, 900-03-00140
    HEWI

    Duschkorb, Halter Chrom, Inlay Kunststoff, 900-03-00140

    Duschkorb System 900 - zur Wandmontage - Halter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß) - 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-03-00140
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011190
    • ETIM-NameBasket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units