Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschkorb, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00160
Duschkorb, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00160
Duschkorb, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00160
Duschkorb, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00160
    HEWI

    Duschkorb, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00160

    Duschkorb System 900 - zur Wandmontage - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-03-00160
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011190
    • ETIM-NameBasket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit