Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschkorb, Halter Edelstahl, matt geschliffen, Inlay Kunststoff, 900-03-001XA
Duschkorb, Halter Edelstahl, matt geschliffen, Inlay Kunststoff, 900-03-001XA
Duschkorb, Halter Edelstahl, matt geschliffen, Inlay Kunststoff, 900-03-001XA
    HEWI

    Duschkorb, Halter Edelstahl, matt geschliffen, Inlay Kunststoff, 900-03-001XA

    Duschkorb System 900 - zur Wandmontage - Halter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß) - 220 mm breit, 67 mm hoch, 115 mm tief - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-03-001XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011190
    • ETIM-NameBasket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit