Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschkorb, Ecklösung, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00260
Duschkorb, Ecklösung, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00260
Duschkorb, Ecklösung, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00260
    HEWI

    Duschkorb, Ecklösung, Halter pulverbeschichtet, Inlay Kunststoff, 900-03-00260

    Duschkorb Ecklösung System 900 - zur Wandmontage - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-03-00260
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011190
    • ETIM-NameBasket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units