Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00060
Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00060
Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00060
    HEWI

    Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00060

    Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter System 900 - für den Einsatz am Waschtisch geeignet - zylindrischer Wandhalter - Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes - 180 mm hoch, 85 mm tief, Durchmesser 70 mm - Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas - Pumpenkopf hochwertig verchromt - Füllmenge ca. 200 ml - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-06-00060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeDispenser systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)101
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit