Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00140
Seifenspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00140
Seifenspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00140
    HEWI

    Seifenspender mit Halter, 200 ml, 900-06-00140

    Seifenspender mit Halter System 900 - für den Einsatz am Waschtisch geeignet - zylindrischer Wandhalter - Halter aus Metall, hochwertig verchromt - Halter innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes - 180 mm hoch, 84 mm tief, Durchmesser 71 mm - Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß) - Pumpenkopf hochwertig verchromt - Füllmenge ca. 200 ml - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-06-00140
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)98
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit