Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desinfektionsmittel- oder Seifenspender, 500 ml, 900-06-003XA
Desinfektionsmittel- oder Seifenspender, 500 ml, 900-06-003XA
Desinfektionsmittel- oder Seifenspender, 500 ml, 900-06-003XA
Desinfektionsmittel- oder Seifenspender, 500 ml, 900-06-003XA
    HEWI

    Desinfektionsmittel- oder Seifenspender, 500 ml, 900-06-003XA

    Desinfektions- oder Seifenspender 500 ml - Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt-geschiffen - Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert, mit Sichtfenster - zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen - für 500 ml Euro Standardflaschen - einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne - Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar - Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes) - Dosierpumpe aus Edelstahl - kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe) - Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar - 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief - inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-06-003XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeDispenser systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)382
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)199
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit