Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender, 500 ml, 900-06-00760
SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender, 500 ml, 900-06-00760
SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender, 500 ml, 900-06-00760
    HEWI

    SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender, 500 ml, 900-06-00760

    Elektronischer Schaumseifenspender aus System 900 - kantiger Grundkörper - dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar - seitliche Füllstandsanzeige - berührungslose Schaumseifenausgabe - beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender) - Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht) - mit Batteriewechsel-Anzeige - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - wartungsfrei - 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief - zur Wandmontage - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Batterien ( AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU - Geeignet für Schaumseife mit einer Viskosität von 1 bis 5 mPa-s
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-06-00760
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)274
    • Breite (mm)108
    • Tiefe (mm)98
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers