Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilettensitzauflagenspender, 900-06-01760
Toilettensitzauflagenspender, 900-06-01760
Toilettensitzauflagenspender, 900-06-01760
    HEWI

    Toilettensitzauflagenspender, 900-06-01760

    Toilettensitzauflagenspender, System 900 - zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Einweg-Toilettensitzauflagen aus Papier - zur Wandmontage - 400 mm breit, 280 mm hoch und 48 mm tief - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-06-01760
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeDispenser systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers