Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Bürstengarnitur mit Deckel, pulverbeschichtet, 900-20-00160
WC-Bürstengarnitur mit Deckel, pulverbeschichtet, 900-20-00160
WC-Bürstengarnitur mit Deckel, pulverbeschichtet, 900-20-00160
    HEWI

    WC-Bürstengarnitur mit Deckel, pulverbeschichtet, 900-20-00160

    4.8 von 5 Sternen4.8(21 Bewertungen)
    WC-Bürstengarnitur mit Deckel System 900 - WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar - aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - Durchmesser 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-20-00160
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)438
    • Breite (mm)89
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit