Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Papierhalter mit Deckel, klappbar, Chrom, 900-21-00540
WC-Papierhalter mit Deckel, klappbar, Chrom, 900-21-00540
WC-Papierhalter mit Deckel, klappbar, Chrom, 900-21-00540
    HEWI

    WC-Papierhalter mit Deckel, klappbar, Chrom, 900-21-00540

    WC-Papierhalter mit Deckel System 900 - U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet - klappbar - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - 135 mm breit, 110 mm hoch, ø15 mm - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-21-00540
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)135
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit