Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausehalterstange, 1100 mm, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-002XA
Brausehalterstange, 1100 mm, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-002XA
Brausehalterstange, 1100 mm, Ø32,  Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-002XA
    HEWI

    Brausehalterstange, 1100 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-002XA

    Brausehalterstange, System 900 - senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter - Achsmaß 1100 mm, 88 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-33-002XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1170
    • Breite (mm)108
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit