Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausehalterstange (ADA), 25" (610 mm), Ø32, Chrom, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-06060
Brausehalterstange (ADA), 25" (610 mm), Ø32, Chrom, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-06060
Brausehalterstange (ADA), 25" (610 mm), Ø32, Chrom, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-06060
    HEWI

    Brausehalterstange (ADA), 25" (610 mm), Ø32, Chrom, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-33-06060

    Brausehalterstange, System 900 - senkrechte Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen, Befestigungsrosetten und Brausehalter - Achsmaß 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm) - belastbar bis 330 lbs (150 kg) - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-33-06060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower head rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)108
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit