Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange, für Duschwanne 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
Vorhangstange, für Duschwanne 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
Vorhangstange, für Duschwanne 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
    HEWI

    Vorhangstange, für Duschwanne 1200 x 1200 mm, 900-34-10360

    Vorhangstange, System 900 - waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DX (Weiß tiefmatt) mit 24 Vorhangringen aus weißem POM oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit 24 Vorhangringen aus schwarzem POM - Achsmaß 1187 x 1187 mm - empfohlene Vorhangbreite 3500 mm - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-34-10360
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1222
    • Tiefe (mm)1222
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit