Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange, für Duschwanne 1500 x 1500 mm, 900-34-10440
Vorhangstange, für Duschwanne 1500 x 1500 mm, 900-34-10440
Vorhangstange, für Duschwanne 1500 x 1500 mm, 900-34-10440
Vorhangstange, für Duschwanne 1500 x 1500 mm, 900-34-10440
    HEWI

    Vorhangstange, für Duschwanne 1500 x 1500 mm, 900-34-10440

    Vorhangstange, System 900 - waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - für Duschwanne 1500 x 1500 mm - Achsmaß 1487 x 1487 mm - mit 28 Vorhangringen aus weißem POM - empfohlene Vorhangbreite 4000 mm - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden - Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-34-10440
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1522
    • Tiefe (mm)1522
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains