Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dusch-, Wannenhandlauf, 965 x 965 mm, rechts, Ø30, Chrom, 900-35-13240
Dusch-, Wannenhandlauf, 965 x 965 mm, rechts, Ø30, Chrom, 900-35-13240
Dusch-, Wannenhandlauf, 965 x 965 mm, rechts, Ø30, Chrom, 900-35-13240
    HEWI

    Dusch-, Wannenhandlauf, 965 x 965 mm, rechts, Ø30, Chrom, 900-35-13240

    Duschhandlauf, System 900 - waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten - Ausführung rechts - waagerechte Längen 965 mm, 87 mm tief - Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-35-13240
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing