Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 37 5/16" x 25 1/2" (1250 x 947 x 647 mm), rechts, Ø32, pulverbeschichtet, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-36160
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 37 5/16" x 25 1/2" (1250 x 947 x 647 mm), rechts, Ø32, pulverbeschichtet, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-36160
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 37 5/16" x 25 1/2" (1250 x 947 x 647 mm), rechts, Ø32, pulverbeschichtet, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-36160
    HEWI

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 37 5/16" x 25 1/2" (1250 x 947 x 647 mm), rechts, Ø32, pulverbeschichtet, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-36160

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange - Ausführung rechts - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm) - belastbar bis 330 lbs (150 kg) - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-35-36160
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)982
    • Tiefe (mm)682
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit