Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 37 5/16" x 25 1/2" (1250 x 947 x 647 mm), links, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-363XA
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 37 5/16" x 25 1/2" (1250 x 947 x 647 mm), links, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-363XA
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 37 5/16" x 25 1/2" (1250 x 947 x 647 mm), links, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-363XA
    HEWI

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (ADA), 49 3/16" x 37 5/16" x 25 1/2" (1250 x 947 x 647 mm), links, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Brausehalter aus matten Polyamid, 900-35-363XA

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange - Ausführung links - senkrechte Länge 49 3/16 inch (1250 mm), waagerechte Längen (Eckmontage) 37 5/16 inch (947 mm) und 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm) - belastbar bis 330 lbs (150 kg) - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Brausehalter aus hochwertigem matten Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden - konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-35-363XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)982
    • Tiefe (mm)682
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit