Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender, 600 ml, 805-06-100
Seifenspender, 600 ml, 805-06-100
Seifenspender, 600 ml, 805-06-100
    HEWI

    Seifenspender, 600 ml, 805-06-100

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Seifenspender der Serie 805 - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar - seitliche Füllstandsanzeige - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - 95 mm breit, 275 mm hoch und 95 mm tief, Wandsockel 10 mm tief - zur Wandmontage - aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen - Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805-06-100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)301
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS