Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 965 x 1185 mm, rechts, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-35M308XA
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 965 x 1185 mm, rechts, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-35M308XA
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 965 x 1185 mm, rechts, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-35M308XA
    HEWI

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, 1250 x 965 x 1185 mm, rechts, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, Magnetbrausehalter, 900-35M308XA

    Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, System 900, Eckmontage - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und magnetischem Brausehalter - mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange - Ausführung rechts - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 88 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller - einfache und intuitive Einhandbedienung - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magneten - verschleißfreier Klemmmechanismus - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-35M308XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeShower grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1320
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit