Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobiler Haltegriff, 1000 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, 900-36-015XA
Mobiler Haltegriff, 1000 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, 900-36-015XA
Mobiler Haltegriff, 1000 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, 900-36-015XA
    HEWI

    Mobiler Haltegriff, 1000 mm, Ø32, Edelstahl, matt geschliffen, 900-36-015XA

    Mobiler Haltegriff, System 900 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten - mobil einsetzbar - Achsmaß 1000 mm, 90 mm tief - Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs - wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz) - aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage - Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich. - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-36-015XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSupport rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)1067
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung41 23 16
    • Format2014TitelGrabs
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit