Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, 900-36-01760
Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, 900-36-01760
Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, 900-36-01760
    HEWI

    Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen, 900-36-01760

    Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen(2 Stück), System 900 - rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung - dient zur Aufnahme der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91.. - Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief - Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - Montageplatte aus Edelstahl - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-36-01760
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSupport rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units