Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEWI Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen
HEWI Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen
HEWI Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen
    HEWI

    HEWI Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen

    Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen, System 900 - rechteckige Montageplatte - dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Haltegriffe 900.36... und der mobilen Rückenstützen 900.51.91.. - 40 mm breit, 47 mm hoch, 7 mm tief - aus Edelstahl - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-36-018XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSupport rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)47
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)7
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit