Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haltegriff (ADA), 42" (1067 mm), Ø32, Chrom, 900-36-06640
Haltegriff (ADA), 42" (1067 mm), Ø32, Chrom, 900-36-06640
Haltegriff (ADA), 42" (1067 mm), Ø32, Chrom, 900-36-06640
    HEWI

    Haltegriff (ADA), 42" (1067 mm), Ø32, Chrom, 900-36-06640

    Haltegriff, System 900 - gerade Stange mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten - Achsmaß 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief - Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm) - belastbar bis 250 lbs (114 kg) - aus hochwertigem Edelstahl, verchromt - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-36-06640
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSupport rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1137
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung41 23 16
    • Format2014TitelGrabs
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit