Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00160
Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00160
Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00160
    HEWI

    Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00160

    Montageplatte für mobile Stützklappgriffe, System 900 - rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube - dient zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...60 - 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-00160
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit