Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abdeckung für Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00260
Abdeckung für Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00260
Abdeckung für Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00260
    HEWI

    Abdeckung für Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00260

    Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900 - rechteckige Abdeckung - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen - 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-00260
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)225
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars