Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abdeckung für Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-002XA
Abdeckung für Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-002XA
Abdeckung für Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-002XA
    HEWI

    Abdeckung für Montageplatte, für mobile Stützklappgriffe S 900, Edelstahl, matt geschliffen, 900-50-002XA

    Abdeckung für Montageplatte der mobilen Stützklappgriffe, System 900 - rechteckige Abdeckung - dient zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen - 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief - Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-002XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)226
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars