Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montageplatte mit Abdeckung, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00360
Montageplatte mit Abdeckung, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00360
Montageplatte mit Abdeckung, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00360
    HEWI

    Montageplatte mit Abdeckung, für mobile Stützklappgriffe S 900, pulverbeschichtet, 900-50-00360

    Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Stützklappgriffe, System 900 - rechteckige Montageplatte mit passender, rechteckiger Abdeckung - dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...60 - 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief - Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid - Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, farblich passend zu Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) - zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) - Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-50-00360
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeHinged and stationary support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)225
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit